Teilenummer
|
---|
ART 555 F |
ART 555 F MIT BE 30 |
ART 555 F MIT BE 60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|
65.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Standard | |
89.42 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Batteriefach BE 30 | |
94.22 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | mit Batteriefach BE 60 |
Loading...
Breite B(mm) | 165 | Höhe H(mm) | 92 | Tiefe T(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | RAL-Nummer | 7038 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 |
Gehäuseart | Geschlossen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Ja |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften