BOPLA-Arteb, Gehäuse mit Displayöffnung und Folientastaturfläche, 655 Gehäuse

BOPLA-Arteb, Gehäuse mit Displayöffnung und Folientastaturfläche, 655 Gehäuse
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Kappen und Displayscheiben bitte separat bestellen.
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, inkl. montierten, mit werkzeugbetätigbaren Schnappverschlüssen für Kappen. Versionen BE... zusätzlich mit Batteriefach BE 30 bzw. BE 60
PE = 5 Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ART 655 DIS
ART 655 DIS MIT BE 30
ART 655 DIS MIT BE 60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tiefe T
(mm)
Ausführung

102.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 41Standard

125.12 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 42mit Batteriefach BE 30

130.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 42mit Batteriefach BE 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 204 Höhe H(mm) 110 Farbe Grau
IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
RAL-Nummer 7038 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Geschlossen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support