BOPLA-Arteb, Kappe oben, Kappen für ART 655

BOPLA-Arteb, Kappe oben, Kappen für ART 655
  • Mengenrabatt
Hinweis:
KO = Kappe oben, KU = Kappe unten
Lieferumfang:
PE = 5 Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ART 655 KO-1016
ART 655 KO-3000
ART 655 KO-5015
ART 655 KO-6027
ART 655 KO-7037
ART 655 KO-7038
ART 655 KO-IR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

26.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwefelgelb

26.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Feuerrot

26.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Himmelblau

26.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Lichtgrün

26.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Staubgrau

26.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Achatgrau

33.50 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz, infrarotdurchlässig

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 13 Höhe H(mm) 110 Tiefe T(mm) 41
IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support