Teilenummer
|
---|
ART 655 KU-1016 |
ART 655 KU-3000 |
ART 655 KU-5015 |
ART 655 KU-6027 |
ART 655 KU-7037 |
ART 655 KU-7038 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | RAL-Nummer | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.90 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 1016 | |
24.90 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 3000 | |
24.90 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 5015 | |
24.90 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grün | 6027 | |
24.90 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | 7037 | |
24.90 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | 7038 |
Loading...
Breite B(mm) | 8 | Höhe H(mm) | 83 | Tiefe T(mm) | 41 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt |
Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 | Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein |
Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
RAL-Nummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften