BOPLA-Arteb, Zubehör, Schnappverschlüsse für ART 555, 655 und 865, Polyamid

BOPLA-Arteb, Zubehör, Schnappverschlüsse für ART 555, 655 und 865, Polyamid
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Werkzeugbetätigbare Schnappverschlüsse gehören zum Lieferumfang der Gehäuse 555-865. Schnappverschlüsse zur Handbetätigung oder komplett sperrend sind alternativ einbaubar.
Lieferumfang:
PE = 10 Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ART SV-HB-7038
ART SV-SR-7038
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tiefe T
(mm)

4.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10

4.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 18,7 Höhe H(mm) 31,9 Farbe Grau
IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
RAL-Nummer 7038 Einsatztemperatur(°C) -30 - 80 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support