Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AS 1835 DI-EMV
Breite B(mm) | 185,1 | Höhe H(mm) | 5 | Tiefe T(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | IP-Schutzart | IP00 | Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | Einsatztemperatur(°C) | -40 - 70 | Gehäuseart | Offen |
Mit Abschirmung | Ja | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein |
Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Alustyle,Dichtungen Schwarz, EMV, die Teilenummer ist AS 1835 DI-EMV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AS 1835 DI-EMV.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften