Hersteller-Teilenummer: ASC 1
Marke: BOPLA
Preis: 4.40 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Farbe: Schwarz
RAL-Nummer: 9005
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ASC 1
Breite B(mm) | 64,2 | Höhe H(mm) | 34,9 | Tiefe T(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP00 | Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt |
Einsatztemperatur(°C) | -30 - 80 | Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein |
Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für BOPLA-Arteb, Zubehör, Universeller Aufstell- und Ansteckclip, die Teilenummer ist ASC 1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ASC 1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
RAL-Nummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ASC 1-7038 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | RAL-Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|
4.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | 7038 |