Alustyle, Deckel, Montagedeckel mit scharnierter Alu-Klappe, Scharnierseite Folienseite

Alustyle, Deckel, Montagedeckel mit scharnierter Alu-Klappe, Scharnierseite Folienseite
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Max. erreichbare Schutzart IP 65 (abhängig von Profilausführung).
Lieferumfang:
Deckel inkl. dunkelgrauer Dichtung und Alu-Klappe, Klappendichtung, Schrauben, graphitgraue Schraubenabdeckungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ASM 1030 SAL1-7024

Teilenummer
ASM 1030 SAL1-7024
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.50 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 98,5 Höhe H(mm) 19 Tiefe T(mm) 32,8
Farbe Grau IP-Schutzart IP65 Werkstoff Aluminium
Ausführung der Oberfläche Pulverbeschichtet RAL-Nummer 7024 Einsatztemperatur(°C) -40 - 70
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Ja Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Alustyle, Deckel, Montagedeckel mit scharnierter Alu-Klappe, Scharnierseite Folienseite, die Teilenummer ist ASM 1030 SAL1-7024.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ASM 1030 SAL1-7024.

Technischer Support