Alu-Topline, Zubehör, Universelle Wandbefestigung

Alu-Topline, Zubehör, Universelle Wandbefestigung
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Im 10°-Raster schwenkbar. Gehäusebearbeitung auf Anfrage.
Lieferumfang:
Profil (Aluminium), 2 Seitenflansche (PA6) kompl., Schrauben, Abdeckkappen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AT 0150-7024 UWB
AT 0200-7024 UWB
AT 0250-7024 UWB
AT 0300-7024 UWB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe H
(mm)

14.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 221

15.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 271

15.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 321

16.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 371

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 91,3 Tiefe T(mm) 50 Farbe Grau
IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
RAL-Nummer 7024 Einsatztemperatur(°C) -30 - 80 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support