Alu-Topline, Zubehör, Wandbefestigung, Aluminium

Alu-Topline, Zubehör, Wandbefestigung, Aluminium
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Sonderlängen auf Anfrage.
Lieferumfang:
1 Wandprofil, 2 Gewindestifte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AT 1800-0150 WB
AT 1800-0200 WB
AT 1800-0250 WB
AT 1800-0300 WB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Höhe)
(mm)

20.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 144

20.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 194

21.90 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 244

22.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 294

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Natur Werkstoff Aluminium Größe (Breite)(mm) 155,8
Größe (Tiefe)(mm) 14,5 Ausführung der Oberfläche Sonstige Einsatztemperatur(°C) -25 - 110
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Ja Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein Schutzart (IP) IP00

Technischer Support