Alu-Topline, Deckel & Dichtungen, Designdichtung, ATPH-IP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AT-IP 2385 DI-3001
AT-IP 2385 DI-5005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe RAL-Nummer

33.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot3001

33.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau5005

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 235,5 Höhe H(mm) 90,4 Tiefe T(mm) 7,5
IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support