Bocube Alu, Zubehör, Schnellverschluss

Bocube Alu, Zubehör, Schnellverschluss
  • Mengenrabatt
Hinweis:
IP-Schutzart (max. IP 66 / IP 67) nur bei geschlossenem Schnellverschluss gewährleistet!
Montage erfolgt alternativ zur Gehäuseverschraubung und Abdeckung.
Schlagfestigkeit IK 07 nach IEC 62262 (max. IP66 / IP67)
Lieferumfang:
Schnellverschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BA 08 SV-7035
BA 08 SV-C-0
BA 13 SV-7035
BA 13 SV-C-0
BA 17 SV-7035
BA 17 SV-C-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe H
(mm)
Farbe

14.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 51Lichtgrau

12.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 51Natur

16.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 85Lichtgrau

13.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 85Natur

18.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 130Lichtgrau

14.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 130Natur

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 17,6 Tiefe T(mm) 45 IP-Schutzart IP66
Werkstoff Aluminium Ausführung der Oberfläche Sonstige Einsatztemperatur(°C) -40 - 100
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Ja Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support