Bocube Alu, Zubehör, Montageplatten, Hartpapier, 2 mm

Bocube Alu, Zubehör, Montageplatten, Hartpapier, 2 mm
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Befestigungsschrauben Best.-Nr. 59005049 bitte separat bestellen.
Montageplatten in Stahlblech verzinkt auf Anfrage.
Lieferumfang:
1 Montageplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BA M 1008
BA M 1408
BA M 1413
BA M 1808
BA M 2413
BA M 2817
BA M 3424
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)

1.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7070

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10870

2.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 108112

2.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14870

3.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 208112

5.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 248157

12.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 309223

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe T(mm) 2 Farbe Natur IP-Schutzart IP00
Werkstoff Sonstige Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -25 - 100
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support