CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Basiselement mit Lüftungsschlitzen, IP 30

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BC 1000 L
BC 2000 L
BC 3000 L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Rastermaß (TE)

25.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 133,420

27.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 184,230

37.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 280,7249

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 138 Tiefe T(mm) 87,5 Farbe Grau
IP-Schutzart IP30 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
RAL-Nummer 7035 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Ja

Technischer Support