Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BC 5000 L-1,5
Breite B(mm) | 175,7 | Höhe H(mm) | 146,7 | Tiefe T(mm) | 139,76 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP30 | Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | RAL-Nummer | 7035 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 |
Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Ja | Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja |
Mit Lüftungsöffnungen | Ja | Rastermaß (TE) | 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für CombiCard 5000-7000, Basiselement 1,5 (139,76 mm tief) mit Lüftungsschlitzen, die Teilenummer ist BC 5000 L-1,5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BC 5000 L-1,5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften