Bocard, Zubehör, Griffelemente, graphitgrau

Bocard, Zubehör, Griffelemente, graphitgrau
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
2 Griffelemente (Kunststoff), 1 Abdeckung Scharnierlager, 8 Schrauben, 6 Gummifüße

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCD 160 GE-7024
BCD 200 GE-7024
BCD 250 GE-7024
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

20.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 33,9177,423,1

21.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 32,8202,126,4

22.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 34,2232,128,9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7024 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support