Bocard, Zubehör, Aufstellbügel für Griffelement

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCD 160 GE-B
BCD 200 GE-B
BCD 250 GE-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Tiefe T
(mm)

6.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 159,233

6.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19035

7.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22539

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 8,5 Farbe Sonstige IP-Schutzart IP00
Werkstoff Rostfreier Stahl Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support