Bocard, Zubehör, Handgriff / Aufstellbügel schwenkbar

Bocard, Zubehör, Handgriff / Aufstellbügel schwenkbar
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Die am Unterteil notwendige Bearbeitung kann durch BOPLA erfolgen und die Position individuell angepasst werden.
Lieferumfang:
Handgriffseitenteile (PA6), Dichtungen, Schrauben
HSP: 1 Profil (Aluminium)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCD 160 HS 2-9005
BCD 200 HS 2-9005
BCD 250 HS 2-9005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)

29.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 237

31.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 267

33.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 302

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 25,4 Tiefe T(mm) 123,7 Farbe Schwarz
IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
RAL-Nummer 9005 Einsatztemperatur(°C) -30 - 80 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support