Bocard, Gehäuse hoch, mit Frontrahmen offen, ohne Klemmenraum, IP 40

Bocard, Gehäuse hoch, mit Frontrahmen offen, ohne Klemmenraum, IP 40
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Farbkombination: Unterteil lichtgrau, Frontrahmen lichtgrau
Lieferumfang:
1 x BCD... UT-7035, 1 x BCD... FO-7035

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCD 160 SET 07-7035
BCD 200 SET 07-7035
BCD 250 SET 07-7035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

32.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19917889

35.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22920399

64.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 264233124

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7035 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Ja Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support