Bocard, Gehäuse flach, mit Frontrahmen offen, mit Klemmenraumabdeckung, IP 40, Set 07-7024

Bocard, Gehäuse flach, mit Frontrahmen offen, mit Klemmenraumabdeckung, IP 40, Set 07-7024
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Farbkombination: Unterteil lichtgrau, Frontrahmen graphitgrau
Lieferumfang:
1 x BCD... UT-0,5-7035, 1 x BCD... FO-K-7024

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCD 160 SET 10-7024
BCD 200 SET 10-7024
BCD 250 SET 10-7024
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

33.78 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19917854

36.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22920359

65.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 26423369

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support