Bocard, Gehäuse hoch, mit Foliendeckel, IP 65, Set 11-7024

Bocard, Gehäuse hoch, mit Foliendeckel, IP 65, Set 11-7024
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Farbkombination: Unterteil lichtgrau, Frontdeckel graphitgrau
Lieferumfang:
1 x BCD... UT-7035, 1 x BCD... OT-F-7024

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCD 160 SET 11-7024
BCD 200 SET 11-7024
BCD 250 SET 11-7024
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

44.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19917889

47.50 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22920399

79.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 264233124

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Geschlossen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support