Teilenummer
|
---|
BCD 160 SET 13-7035 |
BCD 200 SET 13-7035 |
BCD 250 SET 13-7035 |
BCD 310 SET 13-7035 |
BCD 400 SET 13-7035 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 199 | 179 | 106,5 | |
49.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 229 | 204 | 116 | |
80.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 264 | 234 | 141 | |
91.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 324 | 289 | 145,2 | |
118.18 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 404 | 344 | 160,5 |
Loading...
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | RAL-Nummer | 7035 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 |
Gehäuseart | Geschlossen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Ja | Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften