Bocard, Unterteil flach

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCD 160 UT-0,​5-7024
BCD 160 UT-0,​5-7035
BCD 200 UT-0,​5-7024
BCD 200 UT-0,​5-7035
BCD 250 UT-0,​5-7024
BCD 250 UT-0,​5-7035
BCD 310 UT-0,​5-7035
BCD 400 UT-0,​5-7035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
RAL-Nummer

17.78 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 195173357024

17.78 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 195173357035

18.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 225198407024

18.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 225198407035

41.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 260228507024

41.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 260228507035

39.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 320283717035

51.70 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40033871,57035

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support