Bocard, Unterteil hoch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCD 160 UT-7024
BCD 160 UT-7035
BCD 200 UT-7024
BCD 200 UT-7035
BCD 250 UT-7024
BCD 250 UT-7035
BCD 310 UT-7035
BCD 400 UT-7035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
RAL-Nummer

20.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 195173707024

20.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 195173707035

22.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 225198807024

22.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 225198807035

46.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2602281057024

46.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2602281057035

47.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3202831057035

62.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4003381207035

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support