Bocard, Zubehör, Wandbefestigungswinkel

Bocard, Zubehör, Wandbefestigungswinkel
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Sonderfarben auf Anfrage. Montage an der Gehäuserückseite von außen.
Lieferumfang:
1 Wandbefestigungswinkel (Stahlblech gepulvert), Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCD 160 WB-7035
BCD 200 WB-7035
BCD 250 WB-7035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

22.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 17216962,6

25.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20219471,7

29.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 23722482,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau IP-Schutzart IP00 Werkstoff Sonstige
Ausführung der Oberfläche Pulverbeschichtet RAL-Nummer 7035 Einsatztemperatur(°C) -25 - 110
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support