Bocard, Zubehör, Wandbefestigung für flache Unterteile (BCD...-0,5), schwenkbar

Bocard, Zubehör, Wandbefestigung für flache Unterteile (BCD...-0,5), schwenkbar
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Feste Positionen im 10°-Raster. Mechanische Bearbeitung des Gehäuses auf Anfrage.
Lieferumfang:
Profil (Aluminium), 2 Seitenflansche (PA6) kompl., Schrauben, Abdeckkappen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCD 160-0.5-7024 UWB
BCD 200-0.5-7024 UWB
BCD 250-0.5-7024 UWB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)

14.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 244

15.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 274

80.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 309

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 50 Tiefe T(mm) 91,3 Farbe Grau
IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
RAL-Nummer 7024 Einsatztemperatur(°C) -30 - 80 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support