Bocard, Frontplatten,1,5 mm, Alu, naturfarben eloxiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCD FP 160
BCD FP 200
BCD FP 250
BCD FP 310
BCD FP 400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)

9.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 188,6140,6

10.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 218,6165,6

12.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 253,6195,6

20.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 311,6242,6

29.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 390,6296,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe T(mm) 1,5 Farbe Natur IP-Schutzart IP40
Werkstoff Aluminium Ausführung der Oberfläche Sonstige Einsatztemperatur(°C) -25 - 110
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Ja Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support