Bocard, Frontplatten für Gehäuse mit 2 Klemmenräumen, 1,5 mm, Alu, naturfarben eloxiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCD FP 160 BK
BCD FP 200 BK
BCD FP 250 BK
BCD FP 310 BK
BCD FP 400 BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)

6.35 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 188,654,6

6.67 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 218,659,6

7.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 253,675,6

14.15 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 311,6102,6

17.43 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 390,6134,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe T(mm) 1,5 Farbe Natur IP-Schutzart IP40
Werkstoff Aluminium Ausführung der Oberfläche Sonstige Einsatztemperatur(°C) -25 - 110
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Ja Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support