Teilenummer
|
---|
BCD FPK 160 |
BCD FPK 200 |
BCD FPK 250 |
BCD FPK 310 |
BCD FPK 400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 188,6 | 140,6 | |
7.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 218,6 | 165,6 | |
10.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 253,6 | 195,6 | |
16.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 311,6 | 242,6 | |
19.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 390,6 | 296,6 |
Loading...
Tiefe T(mm) | 2 | Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | RAL-Nummer | 7035 |
Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 | Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein |
Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften