Bocard, Frontplatten für Gehäuse mit 2 Klemmenräumen, ABS lichtgrau, 2 mm, einseitig genarbt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCD FPK 160 BK
BCD FPK 200 BK
BCD FPK 250 BK
BCD FPK 310 BK
BCD FPK 400 BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)

5.62 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 188,654,6

6.03 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 218,659,6

6.60 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 253,675,6

12.13 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 311,6102,6

15.13 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 390,6134,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe T(mm) 2 Farbe Grau IP-Schutzart IP40
Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7035
Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support