Bocard, Frontplatten für Gehäuse mit Klemmenraum, ABS lichtgrau, 2 mm, einseitig genarbt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCD FPK 160 K
BCD FPK 200 K
BCD FPK 250 K
BCD FPK 310 K
BCD FPK 400 K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)

6.52 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 188,697,6

6.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 218,6112,6

8.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 253,6135,6

14.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 311,6172,6

16.45 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 390,6215,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe T(mm) 2 Farbe Grau IP-Schutzart IP40
Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7035
Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support