Teilenummer
|
---|
BCD TP 160 |
BCD TP 160-0,5 |
BCD TP 200 |
BCD TP 200-0,5 |
BCD TP 250 |
BCD TP 250-0,5 |
BCD TP 310 |
BCD TP 310 -0,5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.02 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 170 | 52,8 | |
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 173,2 | 17,5 | |
1.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 199,8 | 62,8 | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 203,2 | 22 | |
1.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 234,6 | 87,8 | |
1.02 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 238 | 31 | |
4.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 291 | 85 | |
3.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 294 | 51 |
Loading...
Breite B(mm) | 1,5 | Farbe | Natur | IP-Schutzart | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Sonstige | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 110 |
Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Nein |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften