Teilenummer
|
---|
BE-3MN-IP-7024 |
BE-3MN-IP-7035 |
BE-3MN-IP-9005 |
BE-4MN-IP-7024 |
BE-4MN-IP-7035 |
BE-4MN-IP-9005 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Größe (Höhe) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.30 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | 64,5 | |
12.30 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | 64,5 | |
12.30 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 64,5 | |
12.82 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | 79 | |
12.82 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | 79 | |
12.82 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 79 |
Loading...
Werkstoff (Details) | Kunststoff | Größe (Breite)(mm) | 104,9 | Tiefe(mm) | 21.5 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 | Gehäuseart | Offen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein |
Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Schutzart (IP) | IP65 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Größe (Höhe)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften