Zubehör, Batteriehalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH 2MC
BH 2MN
BH 3MN
BH 4MC
BH 4MN
BH 4MN-BL
BH 6MN-BL
BH 9V-CLIP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

13.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 53,326,411,2

13.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 65,150,216

13.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 64,650,716,5

13.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 51,847,512

20.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 64,461,516

14.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 65,649,728,5

14.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 66,149,728,5

4.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 49,7136,9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support