Teilenummer
|
---|
BL 704015 WL2 DO-9003 |
BL 704015 WL2 DO-9005 |
BL 704020 WL2 DO-9003 |
BL 704020 WL2 DO-9005 |
BL 704025 WL2 DO-9003 |
BL 704025 WL2 DO-9005 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | Farbe | RAL-Nummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 70,4 | 42,4 | 15,5 | Weiß | 9003 | |
5.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 70,4 | 42,4 | 15,5 | Schwarz | 9005 | |
5.70 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 70,8 | 42,9 | 22 | Weiß | 9003 | |
5.70 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 70,8 | 42,9 | 22 | Schwarz | 9005 | |
6.10 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 71,1 | 43,2 | 26 | Weiß | 9003 | |
6.10 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 71,1 | 43,2 | 26 | Schwarz | 9005 |
Loading...
IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt |
---|---|---|---|---|---|
Einsatztemperatur(°C) | -25 - 110 | Gehäuseart | Geschlossen | Mit Abschirmung | Nein |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Ja |
Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
Farbe
RAL-Nummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften