BoLink, Gehäuse, IP40 (IP65)

BoLink, Gehäuse, IP40 (IP65)
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Mit Designdichtung BL_ DI aufrüstbar auf IP65 (16374005 Schwarz, 16374003 Weiß, 16374001 Signalrot, 16374002 Signalblau).
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, 4 Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BL 704015-9003
BL 704015-9005
BL 704020-9003
BL 704020-9005
BL 704025-9003
BL 704025-9005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Farbe RAL-Nummer

4.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 70,442,415,5Weiß9003

4.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 70,442,415,5Schwarz9005

5.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 70,942,922Weiß9003

5.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 70,942,922Schwarz9005

5.70 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 71,243,226Weiß9003

5.70 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 71,243,226Schwarz9005

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
Einsatztemperatur(°C) -25 - 110 Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support