Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefe T (mm) | Farbe | Rastermaß (TE) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.15 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 49,2 | Grün transluzent | 6 | |
7.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 49,2 | Ultramarinblau | 6 | |
7.15 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 49,2 | Taubenblau | 6 | |
7.15 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 49,2 | Lichtgrün | 6 | |
7.15 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 49,2 | Graphitgrau | 6 | |
6.10 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 49,2 | Lichtgrau | 6 | |
7.27 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 64,4 | Taubenblau | 9 | |
7.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 64,4 | Lichtgrün | 9 | |
7.27 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 64,4 | Graphitgrau | 9 | |
6.17 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 64,4 | Lichtgrau | 9 | |
7.38 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 79,6 | Grün transluzent | 12 | |
7.38 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 79,6 | Ultramarinblau | 12 | |
7.38 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 79,6 | Taubenblau | 12 | |
7.38 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 79,6 | Lichtgrün | 12 | |
7.38 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 79,6 | Graphitgrau | 12 | |
6.30 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 79,6 | Lichtgrau | 12 | |
7.52 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 94,9 | Grün transluzent | 15 | |
7.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 94,9 | Graphitgrau | 15 | |
6.38 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 94,9 | Lichtgrau | 15 | |
7.62 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 110,1 | Grün transluzent | 18 | |
7.62 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 110,1 | Ultramarinblau | 18 | |
7.62 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 110,1 | Taubenblau | 18 | |
7.62 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 110,1 | Graphitgrau | 18 | |
6.48 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 110,1 | Lichtgrau | 18 |
Loading...
Breite B(mm) | 28 | Höhe H(mm) | 11,4 | IP-Schutzart | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 |
Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Nein |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefe T(mm)
Farbe
Rastermaß (TE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften