Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | Farbe | RAL-Nummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.78 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 216 | 151 | 11,4 | Rot | 3001 | |
5.78 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 216 | 151 | 11,4 | Blau | 5005 | |
5.78 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 216 | 151 | 11,4 | Schwarz | 9005 | |
5.78 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 216 | 151 | 11,4 | Weiß | 9016 | |
6.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 286 | 199 | 11,4 | Rot | 3001 | |
6.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 286 | 199 | 11,4 | Blau | 5005 | |
6.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 286 | 199 | 11,4 | Schwarz | 9005 | |
6.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 286 | 199 | 11,4 | Weiß | 9016 | |
4.98 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 131 | 76 | 13,2 | Rot | 3001 | |
4.98 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 131 | 76 | 13,2 | Blau | 5005 | |
4.98 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 131 | 76 | 13,2 | Schwarz | 9005 | |
4.98 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 131 | 76 | 13,2 | Weiß | 9016 | |
5.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 166 | 91 | 14,2 | Rot | 3001 | |
5.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 166 | 91 | 14,2 | Blau | 5005 | |
5.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 166 | 91 | 14,2 | Schwarz | 9005 | |
5.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 166 | 91 | 14,2 | Weiß | 9016 | |
5.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 201 | 106 | 14,2 | Rot | 3001 | |
5.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 201 | 106 | 14,2 | Blau | 5005 | |
5.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 201 | 106 | 14,2 | Schwarz | 9005 | |
5.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 201 | 106 | 14,2 | Weiß | 9016 |
Loading...
IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt |
---|---|---|---|---|---|
Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 | Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein |
Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
Farbe
RAL-Nummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften