BoPad, Zubehör, Stoßschutz

BoPad, Zubehör, Stoßschutz
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Für die Anwendung des Stoßschutzes muss die Design-Dichtung BOP...DI am Gehäuse montiert sein.
Lieferumfang:
Stoßschutz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BOP 7.0 S-1003
BOP 7.0 S-3001
BOP 7.0 S-5005
BOP 7.0 S-9005
BOP 10.1 S-1003
BOP 10.1 S-3001
BOP 10.1 S-5005
BOP 10.1 S-9005
BOP 500 S-1003
BOP 500 S-3001
BOP 500 S-5005
BOP 500 S-9005
BOP 700 S-1003
BOP 700 S-3001
BOP 700 S-5005
BOP 700 S-9005
BOP 900 S-1003
BOP 900 S-3001
BOP 900 S-5005
BOP 900 S-9005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Farbe RAL-Nummer

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22115654,3Gelb1003

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22115654,3Rot3001

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22115654,3Blau5005

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22115654,3Schwarz9005

17.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 29120454,3Gelb1003

17.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 29120454,3Rot3001

17.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 29120454,3Blau5005

17.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 29120454,3Schwarz9005

7.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1368136,3Gelb1003

7.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1368136,3Rot3001

7.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1368136,3Blau5005

7.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1368136,3Schwarz9005

8.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1719644,3Gelb1003

8.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1719644,3Rot3001

8.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1719644,3Blau5005

8.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1719644,3Schwarz9005

10.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20611144,3Gelb1003

10.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20611144,3Rot3001

10.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20611144,3Blau5005

10.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20611144,3Schwarz9005

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support