Teilenummer
|
---|
BOS 401-9005 |
BOS 401 ASC-9005 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Standard | |
9.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit integriertem Clip-Lager, Bügel |
Loading...
Breite B(mm) | 100 | Höhe H(mm) | 65 | Tiefe T(mm) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | IP-Schutzart | IP40 | Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | RAL-Nummer | 9005 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 |
Gehäuseart | Geschlossen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Ja |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften