BOS 601 mit durchgehender Folientastaturfläche und Batteriefach für 9V-Block

BOS 601 mit durchgehender Folientastaturfläche und Batteriefach für 9V-Block
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
Oberteil, Unterteil, 2 Frontplatten, Schrauben, Batteriefachdeckel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BOS 601-9005

Teilenummer
BOS 601-9005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 172 Höhe H(mm) 77 Tiefe T(mm) 25
Farbe Schwarz IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 9005 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für BOS 601 mit durchgehender Folientastaturfläche und Batteriefach für 9V-Block, die Teilenummer ist BOS 601-9005.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BOS 601-9005.

Technischer Support