Teilenummer
|
---|
BOS 700-9005 |
BOS 701-9005 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Displayöffnung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
18.78 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 23 x 58 | |
18.78 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 x 48 |
Loading...
Breite B(mm) | 150 | Höhe H(mm) | 80 | Tiefe T(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | IP-Schutzart | IP40 | Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | RAL-Nummer | 9005 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 |
Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Ja |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Displayöffnung(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften