BOS 704/705 mit Displayöffnung, seitlichem Schieber für Schalter und Batteriefach für 9V-Block

BOS 704/705 mit Displayöffnung, seitlichem Schieber für Schalter und Batteriefach für 9V-Block
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
Oberteil, Unterteil, Frontplatte, Batteriefachdeckel, Schrauben, Gewindebuchsen
Displayscheibe bitte separat bestellen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BOS 704-9005
BOS 705-9005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Displayöffnung
(mm)

19.63 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 23 x 58

19.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 18 x 48

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 150 Höhe H(mm) 80 Tiefe T(mm) 30
Farbe Schwarz IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 9005 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support