BOS 752 mit durchgehender Folientastaturfläche und Batteriefach für 9V-Block

BOS 752 mit durchgehender Folientastaturfläche und Batteriefach für 9V-Block
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
Oberteil, Unterteil, Frontplatte, Batteriefachdeckel, Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BOS 752-7038
BOS 752-9005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe RAL-Nummer

20.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grau7038

20.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz9005

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 157 Höhe H(mm) 84 Tiefe T(mm) 30
IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support