Interzoll, Baugruppenträger mit Profilseitenwand 6 HE für Busplatinen (.Pi)

Interzoll, Baugruppenträger mit Profilseitenwand 6 HE für Busplatinen (.Pi)
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Busplatinen-Montage ohne Isolierstreifen. BGT mit Griff auf Anfrage.
Lieferumfang:
1) 2 Seitenwände mit integriertem Flansch (BSW 22600)
2) 2 Frontprofile (PF 000..)
3) 2 Busprofile (PBK 000..)
4) 1 Doppelbusprofil (PBD 006..)
5) 12 Schrauben M4 x 12 (BFS 0100)
6) 2 Gewindestreifen zur Frontplattenbefestigung (GS 000.. I)
7) 4 Gewindestreifen zur BUS-Platinenbefestigung (GS 000.. II)
8) 2 Gewindestift M2,5x5 (GSE-5)
9) 4 Gewindestift M2,5x8 (GSE-8)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BGT 22640.PI
BGT 22660.PI
BGT 22680.PI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe H
(mm)

132.12 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 269,24

153.03 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 375,92

168.93 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 482,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 265,85 Tiefe T(mm) 218,24

Technischer Support