Interzoll, Baugruppenträger für hohe mechanische Belastung mit Profilseitenwand 3 HE für Busplatinen (.Pi)

Interzoll, Baugruppenträger für hohe mechanische Belastung mit Profilseitenwand 3 HE für Busplatinen (.Pi)
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Geprüft nach Bundesbahn-Norm BN 411 002. Zugelassen für alle elektronischen Einrichtungen auf Schienen- und Busfahrzeugen. Zulassungsprüfung IABG-Ottobrunn für die Type BGT 22380.Pi/12-BN.
Baugruppenträger mit Griff auf Anfrage.
Lieferumfang:
1) 2 Seitenwände mit integriertem Flansch (BSW 22300)
2) 2 Frontprofile (PF 000..)
3) 2 Busprofile (PB 000..)
4) 2 Gewindestreifen zur Frontplattenbefestigung (GS 000.. I)
5) 2 Gewindestreifen zur BUS-Platinenbefestigung (GS 000.. II)
6) 8 Schrauben M4 x 20 (BFS 0600)
7) 8 Sicherungsscheiben (BFS 0700)
8) 2 Gewindestift M2,5x5 (GSE-5)
9) 2 Gewindestift M2,5x8 (GSE-8)
10) 4 Isolierstreifen (IS 00042)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BGT 22340.PI-BN
BGT 22360.PI-BN
BGT 22380.PI-BN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe H
(mm)

99.78 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 269,24

115.22 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 375,92

127.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 482,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 132,5 Tiefe T(mm) 218,24

Technischer Support