Internorm, Gehäusehalbschalen geschlossen, 3 HE, mit montierten Schraubenabdeckungen und Klappfüßen

Internorm, Gehäusehalbschalen geschlossen, 3 HE, mit montierten Schraubenabdeckungen und Klappfüßen
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Weitere Größen und Ausführungen mit Lüftungsschlitzen auf Anfrage. Notwendige Montage-, 19"- und Eckprofile (4 Stück) im Zubehör.
Lieferumfang:
2 Gehäusehalbschalen, inkl. Montagematerial

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IN 25060
IN 35040
IN 35060
IN 35080
IN 45080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

254.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 434250

267.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 327350

286.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 434350

302.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 540350

334.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 540450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 169 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt

Technischer Support