Euromas Aluminium / Euromas F05, Gehäuse, Aluminium, Dichtung PU geschäumt

Euromas Aluminium / Euromas F05, Gehäuse, Aluminium, Dichtung PU geschäumt
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Beim A 198 ist aufgrund der Wandbefestigungsbohrungen innerhalb des Dichtraumes ist zur Erreichung der Schutzart IP 66 eine fachgerechte Abdichtung der Wandbefestigung notwendig.
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, Deckelschrauben (V2A), 4 Schrauben zur Einbaumontage/Erdung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A 100
A 101
A 102
A 103
A 104
A 105
A 106
A 110
A 114
A 115
A 116
A 117
A 118
A 119
A 120
A 121
A 122
A 123
A 124
A 125
A 126
A 127
A 130
A 131
A 135
A 138
A 140
A 145
A 150
A 155
A 160
A 165
A 168
A 169
A 170
A 175
A 180
A 185
A 190
A 196
A 197
A 198
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Schlagfestigkeit

12.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 504530IK09

17.90 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 586434IK09

21.10 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 986434IK09

28.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1506434IK09

23.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1156434,5IK09

25.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 758057IK09

33.50 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 185,56434,5IK09

33.90 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1258057IK08

61.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20010081IK09

39.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1758057IK09

40.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10010081IK09

56.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2508052IK09

49.10 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16010081IK09

57.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12212081IK09

61.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12212091IK09

67.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14014091IK09

69.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22012081IK09

74.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22012091IK09

105.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 36012081IK09

82.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16016091IK09

85.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20014091IK09

94.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 180180101IK09

102.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 26016091IK09

114.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 280180101IK09

127.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 36016091IK09

196.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 56016091IK09

168.10 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 200230111IK09

116.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 230100111IK09

245.78 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 200230180IK09

186.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 280230111IK09

221.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 330230111IK09

326.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 330230181IK09

290.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 400230111IK09

399.78 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 600230111IK09

354.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 400230225IK09

332.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 400310111IK09

389.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 400310141IK09

451.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 400310181IK09

501.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 400310227IK09

452.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 600310111IK09

599.70 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 600310181IK09

1,833.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 600600202,5IK09

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP-Schutzart IP66 RAL-Nummer 7001 Montageart Sonstige
Art der Abdeckung Deckel Ausführung Deckel Geschlossen Art der Tür ohne
Transparenter Deckel/Tür Nein Mit Schloss Nein Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Mit Montageplatte Ja Geeignet für Außengebrauch Ja Geeignet für Blitzschutz Nein
Funktionserhalt ohne

Technischer Support