Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A 115 SIL
Breite B(mm) | 175 | Höhe H(mm) | 80 | Tiefe T(mm) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP66 | RAL-Nummer | 7001 |
Sie befinden sich auf der Seite für Euromas Aluminium / Euromas F05, Gehäuse, Aluminium, mit Silikondeckeldichtung, die Teilenummer ist A 115 SIL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A 115 SIL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften