Hersteller-Teilenummer: BA
Marke: BOPLA
Preis: 1.53 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Breite B: 12,7 mm
Höhe H: 12,7 mm
Tiefe T: 3,1 mm
Farbe: Schwarz
Einsatztemperatur: -25 - 70 °C
IP-Schutzart | IP00 | Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Nein |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubungen / Allgemeines Zubehör, Universelle Gummifüße für einen sicheren Stand der Gehäuse auf allen Flächen, die Teilenummer ist BA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
Farbe
Einsatztemperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AB - GF |
BOP-GF |
GF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | Farbe | Einsatztemperatur (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12,7 | 5,8 | 12,7 | Schwarz | -30 - 70 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7,9 | 2,2 | 7,9 | Transparent | -30 - 70 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 8 | 2,5 | Schwarz | -30 - 70 |